- Bestelnr.:
- TE 7000670
- Product omschrijving
- Voor een actieve ventilatie van de TE 7000 voor toepassing in combinatie met uitdrukpoort. Optioneel kan er nog een ventilator worden gemonteerd.
- Levering
- 1 ventilatoreenheid
Bevestigingsmateriaal
2 ventilatoren
1 thermostaat
Aansluitkabel, open
- Luchtverplaatsing per ventilator (vrijblazend)
- 160/180
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Luchtverplaatsing van de ventilatoren (vrijblazend)
- 1514
- Opmerking
- Aansluiting via verdelerdoos of landspecifieke aansluitconnector
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,033 kg
- Brutogewicht
- 4,233 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177437371
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
TE Ventilatoreenheid tbv TE 7000, actief, inclusief thermostaat, 2 ventilatoren (tot max. 3) open aansluitkabel, 230V AC