Dakplaten voor het dakmontage-koelaggregaat voor een efficiënte koeling van IT-apparatuur.
- Bestelnr.:
- SK 3302860
- Product omschrijving
- Dakplaat met passende uitsparing voor het dakmontage-koelaggregaat voor de koeling van IT-apparatuur.
- Toepassingsgebieden
- Dakmontage-koelaggregaat
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Dakplaat, 1000 mm
Incl. borstelstrip als verlenging tot 1200 mm
Afdichting
Incl. bevestigingsmateriaal - Montage-instructie
- Alleen mogelijk in combinatie met TS IT voorzien van profielen.
- Geschikt voor bestelnr.
- SK 3301.800
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS IT
Breedte: 600 mm
600 mm
Diepte: 1.000 mm
1.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,06 kg
- Brutogewicht
- 8,36 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177814189
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Roof plate for TS IT, width: 600 mm, with cut-out for roof-mounted cooling unit SK 3301.800
- Documentatie
- Info sheet