Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen. Uitvoering met ventilator. Continu vermogen 235 – 800 W.
- Bestelnr.:
- SK 3105220
- Product omschrijving
- Kastverwarmingen voor het regelen van de relatieve vochtigheid voorkomen dat de temperatuur onder de dauwpunttemperatuur zakt, waardoor er condensvorming in de kast zou optreden. Gevolgschade door corrosie of elektrische kortsluiting wordt zo voorkomen.
- Materiaal
- Aluminium, geëloxeerd
- Levering
- PTC-verwarming met ventilator
Bevestigingsmateriaal - Continu vermogen
- Continu vermogen met ventilator
- Ventilatoren geïntegreerd
- Ja
- Opmerking
- Voor een exacte temperatuurregeling in de kast wordt de thermostaat aanbevolen
- Om condensvorming in behuizingen te voorkomen, wordt voor de verwarming de hygrostaat aanbevolen
- In grotere behuizingen wordt een gelijkmatige warmteverdeling het best bereikt door de inbouw van meerdere verwarmingselementen met een kleiner vermogen.
- Opmerking
- Afwijkende spanningen op aanvraag. Technische wijzigingen voorbehouden.
- Continu vermogen bij 10 °C
- 400 W
- Nominale spanning
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Afmetingen
- Breedte: 142 mm
Hoogte: 170 mm
Diepte: 101 mm - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 20
- Beschermklasse
- II (geïsoleerd)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -33 °C...65 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,019 kg
- Brutogewicht
- 1,031 kg
- Douanetariefnummer
- 85162999
- EAN
- 4028177599901
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710