- Bestelnr.:
- CS 9760342
- Materiaal
- Kast: aluminium AlMg3
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- 12-polige WAGO-connector
- Specifieke warmtecapaciteit
- 110 W/K
- Nominale spanning
- 48 V (DC)
- Nominale stroom max.
- per ventilator bij DC: 1,8 A
- Aansluiting (elektrisch)
- 12-polige WAGO-connector
- Afmetingen
- Breedte: 875 mm
Hoogte: 125 mm
Diepte: 313 mm
- Opmerking
- Karakteristiek en alarmmeldingen via de PC-software CS200 te configureren. De software kan via www.rittel.nl worden gedownload. De aansluitkabel moet door de klant ter beschikking worden gesteld.
- Aantal ventilatoren
- 1
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
- Temperatuurregeling
- Microcontroller met USB-aansluiting
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -33 °C...65 °C
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- IP 55 (in combinatie met MFG)
- Geschikt voor bestelnr.
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- Geschikt voor
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 9,124 kg
- Brutogewicht
- 9,66 kg
- Douanetariefnummer
- 84158300
- ETIM 9
- EC000320
- Product omschrijving
-
CS Direct Air Cooling System (DAC), voor MFG 8, 12, 18, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm