Vliesfiltermat

Bestelnr.: SK 3238066

Reserve filtermatten voor dakventilatoren, ventilatoren of Thermoelectric Cooler-modulen om de kastcomponenten effectief te beschermen tegen vuil, stof en water.

Bestelnr.:
SK 3238066
Uitvoering
voor EMC-ventilatoren
Product omschrijving
Vezelvlies met een progressieve opbouw. Temperatuurbestendig tot 100 °C, zelfdovend klasse F1 volgens DIN 53 438. Stofzijde: open structuur. Schone luchtzijde: gesloten structuur. Betrouwbare filtering van bijna alle stofsoorten vanaf een korrelgrootte van 10 µm.
Materiaal
Kunstvezel met koper-nikkel-chroom coating
Opmerking
Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.
3238.6..
Afmetingen
Breedte: 125 mm
Hoogte: 125 mm
Diepte: 12 mm
Filterklasse
volgens DIN EN 779: G2
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,015 kg
Brutogewicht
0,02 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177666221
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Vervangingsfiltermat EMC, 125x125x12 mm BxHxD, filterklasse G2, kunststofvezel met koper-nikkel-chroom coating
Toelatingen
CSA
UR + C-UR (recognized)
Databladen
Technisch systeemhandboek