Indien de bestaande montageuitsparingen in de ventilatoren/ventilatieroosters moeten worden afgedekt om de beschermklasse te verhogen kan in plaats van de filtermat een blindafdekking in de ventilator/het ventilatierooster worden geplaatst, zonder dat hiervoor mechanische bewerkingen resp. laswerkzaamheden nodig zijn.
- Bestelnr.:
- SK 3240020
- Product omschrijving
- Indien de montage-uitsparingen in de ventilatoren/ventilatieroosters dienen te worden afgedekt om de beschermklasse te verhogen, dan kan eenvoudig een blindafdekking in plaats van de filtermat in de ventilator/het ventilatierooster worden geplaatst, zonder dat hiervoor mechanische bewerkingen resp. laswerkzaamheden nodig zijn.
- Materiaal
- PE, gesloten celstructuur
- Kleur
- Antraciet
- Opmerking
- Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3240....
- 3241....
- Afmetingen
- Breedte: 214 mm
Hoogte: 214 mm
Diepte: 15 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,042 kg
- Brutogewicht
- 0,047 kg
- Douanetariefnummer
- 39211900
- EAN
- 4028177651876
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Product omschrijving
- SK Blindafdekking tbv SK 3240xxx/3241xxx, polyethyleenschuim met gesloten cellen