Filtermat voor koelaggregaten, klimaat-/profieldeur, lucht/lucht-warmtewisselaars en chillers

Bestelnr.: SK 3253000

Bij een verhoogde stofbelasting is het gebruik van filtermatten aanbevolen. Dit vereenvoudigt de reiniging van de apparaten. Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet het filter regelmatig worden vervangen.

Bestelnr.:
SK 3253000
Product omschrijving
De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
Voordelen
Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
Materiaal
Polyurethaan schuim met open celstructuur
Afmetingen
Breedte: 350 mm
Hoogte: 245 mm
Diepte: 10 mm
Leveringseenheid
3 st.
Nettogewicht
0,06 kg
Brutogewicht
0,072 kg
Douanetariefnummer
56039390
EAN
4028177039315
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Filtermat tbv koelaggregaat SK 3255xxx/3395xxx, 350x245x10 mm BxHxD, polyurethaan schuim met open celstructuur
Databladen
Technisch systeemhandboek