Bij een verhoogde stofbelasting is het gebruik van filtermatten aanbevolen. Dit vereenvoudigt de reiniging van de apparaten. Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet het filter regelmatig worden vervangen.
- Bestelnr.:
- SK 3285950
- Product omschrijving
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
- Voordelen
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
- Materiaal
- Polyurethaan schuim met open celstructuur
- Geschikt voor bestelnr.
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- Afmetingen
- Breedte: 323 mm
Hoogte: 379 mm
Diepte: 10 mm - Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,105 kg
- Brutogewicht
- 0,12 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177965539
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Filtermat, voor koelaggregaat 3184.8x0 / 3484.8x0, BHD: 323 x 379 x 10 mm