Bij een verhoogde stofbelasting is het gebruik van filtermatten aanbevolen. Dit vereenvoudigt de reiniging van de apparaten. Afhankelijk van de vervuilingsgraad moet het filter regelmatig worden vervangen.
- Bestelnr.:
- SK 3286110
- Product omschrijving
- De Rittal koelaggregaten zijn onderhoudsarm en worden zonder filtermatten geleverd. Voor extreme omstandigheden kunnen filtermatten worden toegepast.
- Voordelen
- Temperatuurbestendig van -40 °C…+80 °C
- Materiaal
- Polyurethaan schuim met open celstructuur
- Geschikt voor bestelnr.
- 3302.300
- 3303.310
- Afmetingen
- Breedte: 190 mm
Hoogte: 95 mm
Diepte: 10 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: Koelaggregaten
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,012 kg
- Brutogewicht
- 0,016 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Filtermat tbv koelaggregaat SK 3302xxx, 190x95x10 mm BxHxD, polyurethaan schuim met open celstructuur