- Bestelnr.:
- SK 3285.810
- Product omschrijving
- Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
- Materiaal
- Aluminium
- Geschikt voor bestelnr.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Afmetingen
- Breedte: 327 mm
Hoogte: 280 mm
Diepte: 10 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,31 kg
- Brutogewicht
- 0,318 kg
- Douanetariefnummer
- 76169100
- EAN
- 4028177709225
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Metaalfilter vr SK3185830