Metalen filter voor koelaggregaten, klimaatdeur, profieldeur, lucht-lucht-warmtewisselaars en chillers

Bestelnr.: SK 3285860

Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters zijn probleemloos met water of vetoplossende middelen uit te wassen.

Bestelnr.:
SK 3285860
Product omschrijving
Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
Materiaal
Aluminium
Geschikt voor bestelnr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3180.800 / 3480.800
Afmetingen
Breedte: 229 mm
Hoogte: 168 mm
Diepte: 8 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,12 kg
Douanetariefnummer
84219990
EAN
4028177965553
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK Metalen filter, voor koelaggregaat 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, BHD: 229 x 168 x 8 mm
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek