Metalen filter voor koelaggregaten, klimaatdeur, profieldeur, lucht-lucht-warmtewisselaars en chillers

Bestelnr.: SK 3294200

Vooral bij toepassing in stof- en oliehoudende omgevingslucht moeten uitwasbare metalen filters worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters zijn probleemloos met water of vetoplossende middelen uit te wassen.

Bestelnr.:
SK 3294200
Product omschrijving
Vooral bij toepassing van koelaggregaten in stof- en oliehoudende omgevingen dienen uitwasbare metalen filters te worden gebruikt. Bij het condenseren van lucht of damp op het metalen oppervlak blijven eventuele stof- en vuildeeltjes aan het filter plakken. De filters kunnen probleemloos met water of vetoplossende middelen worden uitgewassen.
Materiaal
Aluminium
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 328 mm
Diepte: 10 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,35 kg
Brutogewicht
0,4 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177041011
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Certificaten
EAC
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek