De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.
- Bestelnr.:
- SK 3174120
- Uitvoering
- voor dakventilatoren
- Materiaal
- Vouwfilter: basis polyester, meltblown polycarbonaat
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Afmetingen
- Breedte: 265 mm
Hoogte: 100 mm
Diepte: 18 mm - Filterklasse
- volgens DIN EN 779: M5
volgens DIN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 % - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 bij montage in de ventilator & dakventilator/het ventilatierooster
- Leveringseenheid
- 12 st.
- Nettogewicht
- 0,276 kg
- Brutogewicht
- 0,4 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Vouwfilter IP54, voor dakventilatoren 3138./3139./3140.xxx, BHD: 265x100x18 mm
- Toelatingen
- UR + C-UR (recognized)
- Databladen
- Data sheets