- Bestelnr.:
- SK 3285700
- Uitvoering
- voor koelaggregaten
- Product omschrijving
- Voor het bereiken van beschermklasse IP54 bij het dakmontage-koelaggregaat Blue e+ en de VX25 Blue e+ integratieoplossing.
- Materiaal
- Vezelvlies
- Opmerking
- Bediening zonder vouwfilter is niet toegestaan
- Geschikt voor bestelnr.
- 3185.030
- 3185.730
- Afmetingen
- Breedte: 652 mm
Hoogte: 158 mm
Diepte: 15 mm
- Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G4
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 bij montage in het koelaggregaat
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,45 kg
- Brutogewicht
- 0,5 kg
- Douanetariefnummer
- 84219990
- EAN
- 4028177938939
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
-
SK Vouwfilter IP54 voor dakmontage-koelaggregaat 3185.730, BHD: 652x158x15 mm