De hoogwaardige vouwfiltertechniek realiseert ten opzichte van traditionele vliesfilters een aanzienlijke verhoging van de volumestroom. Dit resulteert in een vermogenstoename van het aggregaat en een verlaging van het energieverbruik. Bovendien zorgen de verbeterde filtereigenschappen voor minder stof in de kast resp. het aggregaat en dankzij de langere levensduur zijn de servicekosten beduidend lager.
- Bestelnr.:
- SK 3285940
- Uitvoering
- voor chillers
- Materiaal
- Polyester
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3319.100 / 3419.100
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.300 / 3434.300
- 3334.360 / 3434.360
- 3334.440 / 3434.440
- 3334.460 / 3434.460
- 3334.470 / 3434.470
- 3334.480 / 3434.480
- 3334.400 / 3434.400
- 3334.450 / 3434.450
- Afmetingen
- Breedte: 131 mm
Hoogte: 113 mm
Diepte: 13 mm - Filterklasse
- volgens DIN EN 779: G3
- Leveringseenheid
- 3 st.
- Nettogewicht
- 0,087 kg
- Brutogewicht
- 0,097 kg
- Douanetariefnummer
- 56039390
- EAN
- 4028177924352
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK Vouwfilter voor Blue e+ chillers (inverterbehuizingen) 3320.200/3334.300/3334.400, BHD: 131x113x13 mm