Absorberende mat voor vouwfilter

Artikelnummer: SK 3182.135

Voor het bereiken van beschermklasse IP 55 (behalve bij 3245.xxx) in combinatie met het vouwfilter van de Blue e+ ventilator.

Artikelnummer:
SK 3182.135
Uitvoering
voor vouwfilter
Materiaal
Absorberende mat: 100 % polyester
Kleur
wit
Opmerking
Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
Geschikt voor bestelnr.
3240.3xx
3240.7xx
3240.900
3241.7xx
3241.900
Afmetingen absorberende mat
Breedte: 221 mm
Hoogte: 221 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55 in combinatie met het vouwfilter
Opmerking
Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
Leveringseenheid
5 st.
Nettogewicht
0,06 kg
Brutogewicht
0,062 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177042797
ETIM 9
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Product omschrijving
SK-absorberende mat IP 55, voor ventilatoren 3240.3/7/9xx/3241.7/9xx, BHD: 221x221x2,9 mm