Voor het bereiken van beschermklasse IP 55 (behalve bij 3245.xxx) in combinatie met het vouwfilter van de Blue e+ ventilator.
- Bestelnr.:
- SK 3183135
- Uitvoering
- voor vouwfilter
- Materiaal
- Absorberende mat: 100 % polyester
- Kleur
- wit
- Opmerking
- Vermogensgegevens, beschermklasse en toelatingen van de aggregaten zijn alleen gewaarborgd in combinatie met originele Rittal-filtermatten.
- Geschikt voor bestelnr.
- 3243.3xx
- 3243.7xx
- 3243.900
- 3244.7xx
- 3244.900
- 3245.9xx
- Afmetingen absorberende mat
- Breedte: 289 mm
Hoogte: 289 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 in combinatie met het vouwfilter
- Beschermklasse
- In combinatie met ventilator/ventilatierooster 3245.xxx bedraagt de beschermklasse IP 52
- Opmerking
- Niet geschikt voor toepassing in EMC-ventilatoren.
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Nettogewicht
- 0,075 kg
- Brutogewicht
- 0,087 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177042773
- ETIM 9
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Product omschrijving
- SK-absorberende mat IP 55, voor ventilatoren 3243.3/7/9xx/3244.7/9xx/3245.9xx, BHD: 289x289x2,9 mm