Dit koelmedium dient naast vorstbeveiliging ook voor het beperken van bacteriegroei en het bereiken van een optimale corrosiebestendigheid.
- Bestelnr.:
- SK 3301965
- Product omschrijving
- Dit koelmedium dient naast vorstbeveiliging ook voor het beperken van bacteriegroei en het bereiken van een optimale corrosiebestendigheid.
- Inhoud
- 25 l
- Antifrogeen-/watermengsel
- 1 : 4
- Leveringsvorm
- Container
- Rifrost
- Standaard
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...60 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 25,3 kg
- Brutogewicht
- 27 kg
- Douanetariefnummer
- 38200000
- EAN
- 4028177508330
- ETIM 9
- EC001243
- ETIM 8
- EC001243
- ECLASS 8.0
- 23061202
- Product omschrijving
- SK koelmedium voor chillers, glycol-/watermengsel: 1:4, container: 25 l, standaard