Toebehoren voor klimatisering

Montagetoebehoren

Toebehoren voor het bereiken van de beschermklasse, een verbeterde bediening en een vereenvoudigde montage van klimatiseringsproducten.

Montagetoebehoren

Adaptor frame for Blue e+ S cooling units

The adaptor frame enables the simple, secure mounting of Blue e+ S cooling units on AX enclosures with a depth of just 300 mm. The precise-fit design guarantees reliable integration, even with limited available space. Ideal for applications that call...

Montagetoebehoren

Afdekking voor aansluitbox

Afdekplaat als bescherming van de elektrische aansluiting van het koelaggregaat. Deze afdekplaat is beslist noodzakelijk voor IT- en containertoepassingen.

Montagetoebehoren

Afdekprofiel voor vlakke koelaggregaten

Vlakke koelaggregaten kunnen aan of in de deur of zijwand van een behuizing worden gemonteerd. Het aanbouwraam sluit perfect aan op het koelaggregaat.

Montagetoebehoren

Snelwisselraam voor dakmontage-koelaggregaten

Het onderste deel van het snelwisselraam wordt samen met de afdichting op de behuizing geschroefd. Hierdoor is het mogelijk het koelaggregaat met behulp van snelsluitingen samen met het eerder op het koelaggregaat gemonteerde bovenste deel van het...

Montagetoebehoren

Geleideframe voor schuiflade-ventilatoren Vario

Geleideframe voor schuiflade-ventilatoren Vario: inbouw direct in het subrack of via twee bevestigingsbeugels aan het 19"-niveau.

Montagetoebehoren

Plaatstalen deur voor wandmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Voor montage van het wandmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de deur is zodanig aangebracht dat het wandmontage-koelaggregaat in het midden van de deur is gepositioneerd.

Montagetoebehoren

Dakplaat voor dakmontage-koelaggregaat Blue e+ IT

Voor montage van het dakmontage-koelaggregaat. De uitsparing in de dakplaat is zodanig gepositioneerd dat het dakmontage-koelaggregaat symmetrisch op de kast staat.

Montagetoebehoren

Veiligheidsclip voor Blue e+ ventilatoren/ventilatieroosters

Om tijdens bijzondere situaties te voorkomen dat het ventilatierooster onbedoeld opent, kan de veiligheidsclip zonder gereedschap onder het functielogo worden geplaatst. De veiligheidsclip kan bijvoorbeeld tijdens tests of tijdens transport worden...