- Bestelnr.:
- DK 7320560
- Uitvoering
- Rookmelder
- Product omschrijving
- De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingskabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen.
- Voordelen
- Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play
- De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface.
- Toepassingsgebieden
- Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechniek.
- Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving.
- Mogelijkheden
- Instellingen kunnen via de software van de CMC III-processing unit worden aangegeven
- De CMC-TC-sensor wordt in het bovenste deel van de kast gemonteerd
- De sensor controleert de lucht in de kast op rookdeeltjes
- Materiaal
- Kunststof
Front: glad
Behuizing: structuur
- Kleur
- Behuizing: wit
- Levering
- Sensor
Montageplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitkabel met connector
Montagebeugel
Incl. bevestigingsmateriaal
- Aansluiting op de CAN-bus
- Indirect via CMC III CAN-bus interfaces
- Interfaces
- RJ12
- Aantal deelnemers PU compact (max.)
- 4
- Aantal deelnemers PU (max.)
- 32
- Opmerking
- De sensor wordt via een CMC III CAN-bussensor op de CMC III aangesloten.
- Meetmethode
- Siliconen-PIN-fotodiode/GaAs-infrarood-LED
- Afmetingen
- Hoogte: 50 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 5 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 5...95 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,5 kg
- Brutogewicht
- 0,575 kg
- Douanetariefnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177367425
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Product omschrijving
-