- Artikelnummer:
- DK 7320.435
- Product omschrijving
- De voeding is speciaal afgestemd op het ontwerp van de CMC III en kan in een-montage-eenheid worden geplaatst. Behalve een speciale connector voor de CMC III processing unit/-Compact zijn er nog twee klemmen als 24 V-uitgang beschikbaar.
- Uitgangsstroom (max.)
- 1,3 A
- Suitable for CMC
- CMC III processing unit
- CMC III processing unit compact
- Afmetingen
- Breedte: 138 mm
Hoogte: 40 mm
Diepte: 144 mm - Uitgangsspanning
- Uitgangsspanning: 24 V DC
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,52 kg
- Brutogewicht
- 0,605 kg
- Douanetariefnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177367333
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit