- Bestelnr.:
- SK 3398054
- Levering
- Bevestigingsmateriaal
- Nominale spanning
- 380 V - 420 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 60 Hz
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 20,62 kg
- Brutogewicht
- 22,62 kg
- Douanetariefnummer
- 84143020
- EAN
- 4028177694408
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269