Ventilatoreenheid

Bestelnr.: SK 3398655

Bestelnr.:
SK 3398655
Voordelen
Energie-efficiënte EC-ventilator
Ventilatormodulen tijdens bedrijf te vervangen
Diameter
250 mm
Nominale spanning
24 V DC
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,9 kg
Brutogewicht
2,3 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177985056
ECLASS 8.0
29170101
Product omschrijving
Ventilatormoduul voor Liquid Cooling Unit LCU CW