Voor montage van de nieuwe generatie dakventilatoren op dakplaten met aanwezige uitsparing. Met uitsparing B x D = 258 x 258 mm.
- Bestelnr.:
- SK 5050702
- Levering
- Bevestigingsmateriaal
- Montage-uitsparing
- Breedte:258 mm
Diepte:258 mm - Afmetingen
- Breedte: 530 mm
Hoogte: 50 mm
Diepte: 430 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,72 kg
- Brutogewicht
- 3,92 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Product omschrijving
- SK Adaptor for roof mounted fan, , WxD 530x430mm, cutout WxD 258x258mm, for old cutout: WxD 490x390mm, for old roof mounted fan: 8801380
- Documentatie
- Handleiding