Filterbehuizing voor ventilatoren

Bestelnr.: SK 3399915

Complete filterbehuizing voor montage zonder gereedschap in vlakke delen.

Bestelnr.:
SK 3399915
Uitvoering
wandmontage
Voordelen
Maximale luchtverplaatsing met vouwfilter in de leveringstoestand
Gemakkelijk vervangen van filters door een nieuw openingsmechanisme op het ventilatierooster
Snelle montage aan de kast dankzij geoptimaliseerde vergrendelingshaak
Montage zonder gereedschap
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vouwfilter
Afmetingen
Breedte: 323 mm
Hoogte: 323 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,96 kg
Brutogewicht
1,517 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177001589
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716