- Bestelnr.:
- SK 3396792
- Levering
- RAL 7035
- Montage-uitsparing
- Breedte:417 cm
Hoogte:992 cm - Afmetingen
- Breedte: 467 mm
Hoogte: 1.042 mm
Diepte: 25 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5 kg
- Brutogewicht
- 6 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177964907