- Bestelnr.:
- SK 3238624
- Uitvoering
- wandmontage
EMC
- Product omschrijving
- EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
- Productwijziging
- De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
- Ventilator
- Axiaal, gelijkstroommotor
- Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
- 1 x 3238060: 36 m³/h
- 2 x 3238060: 46 m³/h
- Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) DC
- 52 m³/h
- Nominale spanning
- 24 V (DC)
- Nominale stroom max.
- bij DC: 0,24 A
- Nominaal vermogen Pel
- bij DC: 5,7 W
- Afmetingen
- Breedte: 148,5 mm
Hoogte: 148,5 mm
- Inbouwafmetingen
- Opbouwdiepte: 16 mm
Inbouwdiepte: 58,5 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 124 mm
Uitsparingshoogte: 124 mm
- Opmerking
- Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54 met vliesfilter
- IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Beschermklasse NEMA
- Type 12 met vliesfilter
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
- Levensduur
- 95.500 h
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -15 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -30 °C...70 °C
- Geluidsniveau
- bij DC: 46 dB(A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,9 kg
- Brutogewicht
- 0,92 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177985568
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK TopTherm ventilator, 52 m³/h, 24 V (DC), BHD: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC