TopTherm ventilatoren EMC

Bestelnr.: SK 3239624

Complete ventilatoreenheid met EMC-afscherming voor montage zonder gereedschap. Luchtcapaciteit van 20 - 900 m³/h, beschermklasse standaard IP 54.

Bestelnr.:
SK 3239624
Uitvoering
wandmontage
EMC
Product omschrijving
EMC-ventilatoren bieden een hoge afscherming/demping en voldoen aan de eisen van niveau 2 volgens EN 61587-3.
Product modification
De afdekking voor de aansluitklem is sinds mei 2024 geen onderdeel meer van de TopTherm-ventilator. Uit de test is gebleken dat de afdekking niet noodzakelijk is volgens de normen en dat het geen invloed heeft op de werking of de operationele veiligheid.
Kleur
RAL 7035
Levering
Compleet inbouwgereed, incl. vliesfiltermat
Ventilator
Axiaal, gelijkstroommotor
Luchtverplaatsing met ventilatierooster incl. vliesfiltermat (aantal x bestelnummer)
1 x 3239060: 74 m³/h
2 x 3239060: 84 m³/h
Luchtverplaatsing vrijblazend (met vliesfilter) DC
100 m³/h
Nominale spanning
24 V (DC)
Nominale stroom max.
bij DC: 0,24 A
Nominaal vermogen Pel
bij DC: 5,7 W
Afmetingen
Breedte: 204 mm
Hoogte: 204 mm
Inbouwafmetingen
Opbouwdiepte: 24 mm
Inbouwdiepte: 90 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 177 mm
Uitsparingshoogte: 177 mm
Opmerking
Voor een nóg energiezuinigere werking en een langere levensduur van het aggregaat wordt de toepassing van thermostaten of de digitale tweetraps-thermostaat aanbevolen
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54 met vliesfilter
IP 56 met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Beschermklasse NEMA
Type 12 met vliesfilter
Type 3R met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Type 4X met vliesfilter en ventilatorafdekkap
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 2 A
Levensduur
95.500 h
Bedrijfstemperatuurbereik
-15 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Geluidsniveau
bij DC: 46 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,1 kg
Brutogewicht
1,24 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177985551
ETIM 9
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK TopTherm ventilator, 100 m³/h, 24 V (DC), BHD: 204 x 204 x 24 mm, EMC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding
Databladen
Shielding/attenuation diagram
Technische gegevens