- Bestelnr.:
- SK 3342115
- Product omschrijving
- Schuiflade-ventilatoren voor directe inbouw in het 19"-niveau. De inbouw maakt een permanente luchtcirculatie in de kast mogelijk. Dit voorkomt het ontstaan van warmtenesten.
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Compleet aansluitgereed
Incl. afdekking en bevestigingsmateriaal
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- 480 m³/h
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Nominale spanning
- 110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,69 A
Bij 60 Hz: 0,69 A
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 6 A
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 200 mm
- Asafstand ventilatoren
- 105 mm
- Aantal ventilatoren
- 3
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 52 dB(A)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,6 kg
- Brutogewicht
- 2,78 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177041516
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK rack-mounted fan, for 482.6 mm (19"), 110 V, 1~, 50/60 Hz, WHD: 482.6 x 44 x 200 mm