Inbouw in alle voldoende grote dakoppervlakken, luchtcapaciteit 360 m3/h.
- Bestelnr.:
- SK 3149007
- Uitvoering
- Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator
- Productwijziging
- Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.700 benodigd.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Boorsjabloon
Aansluitkabel (3 m) - Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 42 W
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 0,2 A
- Afmetingen
- Breedte: 420 mm
Hoogte: 95 mm
Diepte: 340 mm - Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 345 mm
Uitsparingsdiepte: 265 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 43
- Opmerking
- Door de aanvullende inbouw van de filterhouder met filtermat kan met de dakontluchting 3148.007 beschermklasse IP 44 worden bereikt
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...60 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 53 dB(A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,824 kg
- Brutogewicht
- 6,131 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177165342
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
- SK Dakventilator, luchtverplaatsing 360 m³/h, 230V, 420x94x340 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding