Dakventilator, dakontluchting

Artikelnummer: SK 3169.007

Inbouw in alle voldoende grote dakoppervlakken, luchtcapaciteit 360 m3/h.

Artikelnummer:
SK 3169.007
Uitvoering
Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator
Product modification
Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij verder gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.700 benodigd.
Materiaal
Plaatstaal, gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Boorsjabloon
Aansluitkabel (3 m)
Nominale spanning
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominaal vermogen Pel
Bij 50 Hz: 65 W
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 0,55 A
Afmetingen
Breedte: 420 mm
Hoogte: 95 mm
Diepte: 340 mm
Montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 345 mm
Uitsparingsdiepte: 265 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 43
Opmerking
Door de aanvullende inbouw van de filterhouder met filtermat kan met de dakontluchting 3148.007 beschermklasse IP 44 worden bereikt
Bedrijfstemperatuurbereik
-10 °C...60 °C
Geluidsniveau
Bij 50 Hz: 53 dB(A)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,828 kg
Brutogewicht
6,135 kg
Douanetariefnummer
84145915
EAN
4028177165359
ECLASS 8.0
27180716
Product omschrijving
SK Dakventilator, luchtverplaatsing 360 m³/h, 115V, 420x94x340 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens