- Bestelnr.:
- SK 3149810
- Product omschrijving
- De actieve dakventilatoren passen precies in de uitsparingen van de TopTherm dakmontage-koelaggregaten met lage en middelhoge vermogens.
- Productwijziging
- Montage-uitsparingen zijn niet compatibel. Bij blijvend gebruik van de dakplaat is het adapterraam 5050.701 benodigd.
- Materiaal
- Plaatstaal, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed met ingebouwde radiaalventilator
Afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominaal vermogen Pel
- Bij 50 Hz: 170 W
Bij 60 Hz: 225 W
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 1,5 A
Bij 60 Hz: 2,2 A
- Afmetingen
- Breedte: 550 mm
Hoogte: 125 mm
Diepte: 370 mm
- Montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 475 mm
Uitsparingsdiepte: 260 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 43
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -10 °C...55 °C
- Geluidsniveau
- Bij 50 Hz: 69 dB(A)
Bij 60 Hz: 70 dB(A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 10,107 kg
- Brutogewicht
- 10,639 kg
- Douanetariefnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177387140
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Product omschrijving
-
SK Dakventilator, luchtverplaatsing 800 m³/h, 115V, 550x125x370 mm BxHxD, plaatstaal, RAL 7035