Thermoelectric Cooler Totaal koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80/80 W

Bestelnr.: SK 3201200

De krachtige, lichtgewicht, op Peltier-techniek gebaseerde koelers realiseren een energie-efficiënte klimatisering van bedieningsbehuizingen en compacte behuizingen. Koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80/80 W.

Bestelnr.:
SK 3201200
Product omschrijving
Krachtige, lichtgewicht thermo-elektrische koelers voor de klimatisering van bedieningsbehuizingen en compacte behuizingen.
Materiaal
Apparaat: aluminium, geëloxeerd
General colour
RAL 7015
Kleur
Afdekkap: RAL 7015
Levering
Thermo-elektrisch koelaggregaat
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Montagetoebehoren
Filtermat
USB-kabel A/B
Boorsjabloon
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 80 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 80 W
Totaal koelvermogen L35 L30
Koelvermogen L35 L30/50 Hz : 100 W
Koelvermogen L35 L30/60 Hz : 100 W
Nominale spanning
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
1,9 A
Aanloopstroom (LRA)
6,4 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 45 m³/h
Intern circuit: 45 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,8
Warmtecapaciteit
80 W
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 125 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 155 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Voeding geïntegreerd
Ja
Aansluiting (elektrisch)
steekbare veerdrukaansluitklem
Temperatuurregeling
Regeling met PID (door de fabriek ingesteld op: koelen +35 °C / verwarmen +5 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...55 °C
Instelbereik Koelen
5 °C...55 °C
Instelbereik Verwarmen
-10 °C...20 °C
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 4 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,05 kg
Brutogewicht
4,38 kg
Douanetariefnummer
84186900
EAN
4028177598614
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Thermoelectric Cooler, wandmontage, koelvermogen/verwarmingscapaciteit 80W, 100-240V 50/60Hz, 125x400x155 mm BxHxD
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens
Software
Driver