De Blue e+ S koelaggregaten met beproefde Blue e+ technologie bieden wereldwijd de hoogste energie-efficiëntie. Dit omvat ook het verkleinen van de CO₂-footprint van machines en installaties. Met een nieuw design, nog meer slimme functies.
- Bestelnr.:
- SK 3479801
- Uitvoering
- wandmontage
- Voordelen
- Draagt bij aan een klimaatneutrale productie dankzij gemiddelde energiebesparing van 75 % en verkleining van de CO₂-footprint
- Wereldwijde toepasbaarheid door de ondersteuning van meerdere spanningen en landspecifieke toelatingen
- Intelligente en eenvoudige monitoring via IoT-interface
- Gemakkelijke bediening met de Scan & Service-app van Rittal
- Materiaal
- Plaatstaal
- General colour
- RAL 7035
- Kleur
- Kast: RAL 7035
Ventilatierooster: RAL 7012 - Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) - Opties
- Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 0,5 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,5 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,23 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,23 kW - Nominale spanning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- Neem a.u.b. de montageinstructies in acht.
- Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
- Alleen te gebruiken voor het semi-Outdoor bereik (beschrijving zie handleiding)
- Opmerking
- Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V)
- Nominaal vermogen
- 0,36 kW
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 366,6 m³/h
Intern circuit: 366,6 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2 - Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 570 mm
Diepte: 199 mm - Noodzakelijke montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 280 mm
Uitsparingshoogte: 550 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Intern circuit IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-1234yf
Aantal: 0,17 kg
Vulhoeveelheid compressiesysteem: 0,1 kg
Vulhoeveelheid koudemiddel heatpipe-systeem: 0,07 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-equivalent (CO₂e): 0 t - Temperatuurregeling
- e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...60 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
- 3 °C...60 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
- -20 °C...45 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,25 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,25 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,29 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,29 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 32 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 13 kg
- Brutogewicht
- 14,2 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 81,32 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Blue e+ S wandmontage-koelaggregaat, 0,5 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, plaatstaal, BHD: 300 x 570 x 199 mm, R-1234yf
- Documentatie
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Databladen
- Safety data sheet refrigerant
- Technisch systeemhandboek