Nuttig koelvermogen/verwarmingscapaciteit 1.400 W/400 W, temperatuurregeling via e-Comfortcontroller. Bevestiging aan CS Toptec in drie posities: aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw.
- Bestelnr.:
- CS 9776500
- Product omschrijving
- Temperatuurregeling via e-Comfortcontroller. Het koelaggregaat kan in drie posities (aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw) aan de kast worden gemonteerd.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Aluminium
- Oppervlak
- Poedercoating
polyester - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Montageframe voor universele bevestiging aan Outdoor-behuizingen voor aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 55
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1.150 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 650 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 700 W - Heater output
- 400 W
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 24 A
Bij 60 Hz: 22 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit bij 50 Hz: 600 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 625 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 600 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 625 m³/h - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 5 A
Bij 60 Hz: 5 A - Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -33 °C...55 °C
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,45 kg - Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 640 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 760 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 780 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 920 W - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 150 mm - Afmetingen incl. afdichtprofiel en designkap
- Breedte: 550 mm
Hoogte: 1.050 mm
Diepte: 285 mm - Geschikt voor
- Behuizingstype: CS Toptec
Breedte: ≥ 800 mm
Diepte: ≥ 1.200 mm - Inbouwmethode
- Universele inbouw (aanbouw, gedeeltelijke inbouw, volledige inbouw)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 42 kg
- Brutogewicht
- 45 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit