Nuttig koelvermogen/verwarmingscapaciteit 1.400 W/400 W, temperatuurregeling via e-Comfortcontroller. Bevestiging aan CS Toptec in drie posities: aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw.
- Bestelnr.:
- CS 9776550
- Product omschrijving
- Temperatuurregeling via e-Comfortcontroller. Het koelaggregaat kan in drie posities (aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw) aan de kast worden gemonteerd.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Aluminium
- Oppervlak
- Poedercoating
polyester - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Montageframe voor universele bevestiging aan Outdoor-behuizingen voor aanbouw, gedeeltelijke inbouw en volledige inbouw - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 55
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,4 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,06 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Heater output
- 400 W
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 34 A
Bij 60 Hz: 32 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit bij 50 Hz: 1.000 m³/h
Extern circuit bij 60 Hz: 1.090 m³/h
Intern circuit bij 50 Hz: 880 m³/h
Intern circuit bij 60 Hz: 950 m³/h - Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 6 A
Bij 60 Hz: 6,8 A - Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -33 °C...55 °C
- Instelbereik
- 20 °C...55 °C
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 1,3 t - Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,96 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,17 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,13 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,25 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Afmetingen
- Breedte: 500 mm
Hoogte: 1.000 mm
Diepte: 274 mm - Afmetingen incl. afdichtprofiel en designkap
- Breedte: 552 mm
Hoogte: 1.052 mm
Diepte: 274 mm - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,46
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31 - Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
- Geschikt voor
- Behuizingstype: CS Toptec
Breedte: ≥ 800 mm
Hoogte: ≥ 1.200 mm - Inbouwmethode
- Universele inbouw (aanbouw, gedeeltelijke inbouw, volledige inbouw)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 70 kg
- Brutogewicht
- 73 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177463110
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding