Wandmontage-koelaggregaat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Bestelnr.: SK 3303520

Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping. Leverbaar in de speciale bouwvormen “horizontaal” en “vlak”.

Bestelnr.:
SK 3303520
Uitvoering
wandmontage
Product omschrijving
Energie-efficiënte Blue e wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 300 W tot 4000 W, met condensor voorzien van RiNano-coating en vanaf 1000 W met geïntegreerde elektrische condensverdamping.
Voordelen
Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 0,55 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 0,66 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,33 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,4 kW
Nominale spanning
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 2,9 A
Bij 60 Hz: 3,3 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 5,9 A
Bij 60 Hz: 7,3 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 315 m³/h
Intern circuit: 265 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,41
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,5
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 210 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,24 t
Temperatuurregeling
e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Instelbereik
20 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,39 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,45 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,51 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
28 bar
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
16,15 kg
Brutogewicht
17 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177366534
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding – R-513A
Handleiding – R134a
Safety instructions
Databladen
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens