De serie koelaggregaten Blue e+ dynamic is ontworpen voor gebruik in dynamische toepassingen. De aggregaten zijn getest volgens DNV-CG-0339 en zijn daardoor bijzonder geschikt voor toepassing op schepen (bijv. kasten/behuizingen in machinekamers). Door de bijzonder stabiele mechanische constructies zijn de koelaggregaten geschikt voor alle toepassingen waarbij het aggregaat is blootgesteld aan hoge trillingsbelastingen, zoals in havens (kraaninstallaties), in de logistiek (order pickers) ofp op luchthavens (bagagetransportsystemen).
- Bestelnr.:
- SK 3184837
- Uitvoering
- wandmontage
Dynamic - Voordelen
- Efficiënter: zeer hoge seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6,2
- Meer flexibiliteit: veelzijdig te gebruiken bij dynamische toepassingen zonder ingrijpende infrastructuurmaatregelen – zelfs het naderhand aanpassen is eenvoudig te realiseren
- Meer zekerheid: maximaal betrouwbaar, minder onderhoudsintensief en snel gebruiksgereed
- Eenvoudiger: gemakkelijk te plannen, te exploiteren en te monteren
- Toepassingsgebieden
- voor maritieme en dynamische toepassingen
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) - Opties
- Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,67 kW - Nominale spanning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- Om aan de EMC-eisen overeenkomstig DNV-CG-0339 te voldoen moet per fase een extra spoel (SK 3124.010) in de voedingskabel van het koelaggregaat worden ingebouwd. Met deze spoel is gebruik alleen mogelijk bij 220-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50/60Hz. Het apparaat SK 3187.937 is uitsluitend te gebruiken in 3-fase modus.
- Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
- Voor de beveiliging van Blue e+ koelaggregaten is een geschikte overspanningsbeveiliging noodzakelijk: - bedrijfsspanning < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - bedrijfsspanning > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
- Hint Construction
- Gedeeltelijke inbouw iet mogelijk
- Nominaal vermogen
- 0,7 kW
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 895 m³/h
Intern circuit: 700 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57 - Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 310 mm - Noodzakelijke montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 383 mm
Uitsparingshoogte: 929 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Intern circuit IP 55
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,48 t - Temperatuurregeling
- e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...60 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
- 3 °C...60 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
- -20 °C...45 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,28 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,37 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,37 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 24 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 40,5 kg
- Brutogewicht
- 46,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 659,1
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177977266
- Product omschrijving
- SK-koelaggregaat Blue e+, wandmontage, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, plaatstaal, BHD: 400x950x310 mm