- Bestelnr.:
- SK 3304514
- Uitvoering
- wandmontage
- Product omschrijving
- Energiezuinige Blue e wandmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping. Beschermklasse NEMA 4X.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4404 (AISI 316L)
- Kleur
- RAL 7001
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,25 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,81 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
- Nominale spanning
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 8,7 A
Bij 60 Hz: 9,7 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 26 A
Bij 60 Hz: 28 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 805 m³/h
Intern circuit: 600 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 405 mm
Hoogte: 1.020 mm
Diepte: 358 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,21 t
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 25 bar
- Voorzekering
- Trafobeveiligingsschakelaar: 11...16 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 60 kg
- Brutogewicht
- 65 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177384408
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
-
SK koelaggregaat Blue e, wandmontage, NEMA 4X, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, roestvaststaal, BHD: 405 x 1020 x 358 mm