- Bestelnr.:
- SK 3385.520
- Uitvoering
- dakmontage
- Product omschrijving
- Energiezuinige Blue e dakmontage-koelaggregaten met standaard geïntegreerde e-Comfortcontroller en elektrische condensaatverdamping.
- Voordelen
- Koppelbaar met de IoT-interface via Blue e IoT-adapter voor koelaggregaten vanaf 500 W koelvermogen, met e-Comfortcontroller
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2,14 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,51 kW
- Nominale spanning
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- Het dakmontage-koelaggregaat 3273.500 kan vanwege het beperkte geluidsniveau ook voor kantoortoepassingen worden gebruikt.
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 8,1 A
Bij 60 Hz: 8,7 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 22,6 A
Bij 60 Hz: 20,6 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 1.760 m³/h
Intern circuit: 470 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
- Uitvoering
- dakmontage
- Afmetingen
- Breedte: 597 mm
Hoogte: 417 mm
Diepte: 475 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-513A
Aantal: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,57 t
- Aansluiting (elektrisch)
- Steekbare aansluitklemmenstrook
- Inschakelduur
- 100 %
- Temperatuurregeling
- e-Comfortcontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Instelbereik
- 20 °C...53 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1,07 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
- Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 28 bar
- Voorzekering
- Trafobeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 42 kg
- Brutogewicht
- 51 kg
- EAN
- 4028177366718
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704