- Bestelnr.:
- SK 3303130
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 500 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 610 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 280 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 310 W
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 2,6 A
Bij 60 Hz: 2,6 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 5,1 A
Bij 60 Hz: 6,4 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 345 m³/h
Intern circuit: 310 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 210 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,17 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,24 t
- Temperatuurregeling
- Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 20 °C...55 °C
- Instelbereik
- 30 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 360 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 380 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 465 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 490 W
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- EAN
- 4028177610453
- ECLASS 8.0
- 27180704