- Bestelnr.:
- SK 3304100
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1.060 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 790 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 840 W
- Nominale spanning
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 5,4 A
Bij 60 Hz: 5 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 12 A
Bij 60 Hz: 14 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 900 m³/h
Intern circuit: 600 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,2
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 260 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,325 kg
- Temperatuurregeling
- Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 20 °C...55 °C
- Instelbereik
- 30 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 825 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 775 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 875 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 835 W
- Voorzekering
- Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 35 kg
- Brutogewicht
- 38 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322905
- ECLASS 8.0
- 27180704