Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Artikelnummer: SK 3304.140

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

Artikelnummer:
SK 3304.140
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1.060 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 790 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 840 W
Nominale spanning
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 2,8 A
Bij 60 Hz: 2,9 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 11,5 A
Bij 60 Hz: 12,7 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 900 m³/h
Intern circuit: 600 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 260 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0,5 kg
Temperatuurregeling
Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
20 °C...55 °C
Instelbereik
30 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 700 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 675 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 785 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 800 W
Voorzekering
Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
47,501 kg
Brutogewicht
50,001 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177322912
ECLASS 8.0
27180704
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions