- Bestelnr.:
- SK 3305140
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1.510 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.250 W
- Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 2,6 A
Bij 60 Hz: 2,9 A
- Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 12,2 A
Bij 60 Hz: 11,3 A
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 900 m³/h
Intern circuit: 800 m³/h
- Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 260 mm
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,86 t
- Temperatuurregeling
- Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 20 °C...55 °C
- Instelbereik
- 30 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 925 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.100 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.085 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1.275 W
- Voorzekering
- Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 46,551 kg
- Brutogewicht
- 49,001 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322974
- ECLASS 8.0
- 27180704