Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Bestelnr.: SK 3328100

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

Bestelnr.:
SK 3328100
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2.000 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2.350 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1.450 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.690 W
Nominale spanning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 7,5 A
Bij 60 Hz: 9,1 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 22 A
Bij 60 Hz: 26 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 640 m³/h
Intern circuit: 550 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 400 mm
Hoogte: 1.580 mm
Diepte: 295 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0,95 kg
Temperatuurregeling
Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
20 °C...55 °C
Instelbereik
30 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1.025 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.250 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1.350 W
Voorzekering
Zekeringsautomaat/smeltveiligheid: 16 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
64,6 kg
Brutogewicht
68 kg
Douanetariefnummer
84158200
EAN
4028177323025
ECLASS 8.0
27180704
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions