- Artikelnummer:
- SK 3329.140
- Materiaal
- Plaatstaal
- Levering
- Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal - Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 2.700 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1.900 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1.950 W - Nominale spanning
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Nominale stroom max.
- Bij 50 Hz: 3,7 A
Bij 60 Hz: 3,8 A - Aanloopstroom (max.)
- Bij 50 Hz: 6,8 A
Bij 60 Hz: 7,6 A - Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 710 m³/h
Intern circuit: 640 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 1.580 mm
Diepte: 295 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Extern circuit IP 34
- Intern circuit IP 54
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R134a
Aantal: 0,95 kg - Temperatuurregeling
- Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 20 °C...55 °C
- Instelbereik
- 30 °C...55 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 1.425 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 1.625 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 1.675 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 1.975 W - Voorzekering
- Motorbeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 66,5 kg
- Brutogewicht
- 70 kg
- Douanetariefnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177323094
- ECLASS 8.0
- 27180704