Wandmontage-koelaggregaten mit Basiscontroller

Bestelnr.: SK 3361140

Wandmontage-koelaggregaten in de vermogensklassen 500 W tot 4000 W met standaard geïntegreerde basiscontroller, condensor voorzien van RiNano-coating en elektrische condensaatverdamping.

Bestelnr.:
SK 3361140
Materiaal
Plaatstaal
Levering
Aansluitgereed
Boorsjabloon
Bevestigingsmateriaal
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 750 W
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 780 W
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 510 W
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 540 W
Nominale spanning
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
400 V AC
Nominale stroom max.
Bij 50 Hz: 1,2 A
Bij 60 Hz: 1,4 A
Aanloopstroom (max.)
Bij 50 Hz: 3,1 A
Bij 60 Hz: 3,3 A
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 480 m³/h
Intern circuit: 600 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 280 mm
Hoogte: 550 mm
Diepte: 280 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 34
Intern circuit IP 54
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0,28 kg
Temperatuurregeling
Basiscontroller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
20 °C...55 °C
Instelbereik
30 °C...55 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 480 W
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 550 W
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 530 W
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 640 W
Voorzekering
Trafobeveiligingsschakelaar: 6,3...10 A
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
20 kg
Brutogewicht
22 kg
EAN
4028177433748
ECLASS 8.0
27180704
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certificaten
EAC
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions