Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ in de vermogensklassen 1600 W tot 5500 W. Door de toepassing van toerentalgeregelde componenten en heatpipe-technologie is een gemiddelde energiebesparing van 75 % te realiseren. Leverbaar in plaatstalen en roestvaststalen uitvoeringen.
- Bestelnr.:
- SK 3485830
- Uitvoering
- wandmontage
- Voordelen
- Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
- Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
- Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
- Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
- Productwijziging
- De afdekplaat voor de aansluitbox als bescherming van de elektrische aansluiting van het koelaggregaat wordt sinds begin 2024 niet meer meegeleverd. De afdekplaten 3355.200 en 3355.210 kunnen optioneel als toebehoren worden besteld.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook) - Opties
- Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
- Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
- Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,6 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 1,1 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 1,1 kW - Nominale spanning
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Opmerking
- Neem a.u.b. de montageinstructies in acht.
- Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
- Alleen te gebruiken voor het semi-Outdoor bereik (beschrijving zie handleiding)
- Opmerking
- Tolerantie: 110 V -10 % (99 V) en 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) en 480 V +6 % (509 V)
- Nominaal vermogen
- 0,7 kW
- Luchtverplaatsing (vrijblazend)
- Extern circuit: 895 m³/h
Intern circuit: 700 m³/h - Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,96
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,96 - Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,4
- Uitvoering
- wandmontage
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 950 mm
Diepte: 310 mm - Noodzakelijke montage-uitsparing
- Uitsparingsbreedte: 383 mm
Uitsparingshoogte: 929 mm - Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- Intern circuit IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Koudemiddel/koelmedium
- Koelmedium: R-1234yf
Aantal: 0,77 kg
Vulhoeveelheid compressiesysteem: 0,48 kg
Vulhoeveelheid koudemiddel heatpipe-systeem: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-equivalent (CO₂e): 0 t - Temperatuurregeling
- e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...60 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...70 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
- 3 °C...60 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
- -20 °C...45 °C
- Instelbereik
- 20 °C...50 °C
- Nominaal vermogen Pel
- Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,54 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,54 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,61 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,61 kW - Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
- 24 bar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 40,5 kg
- Brutogewicht
- 46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 207,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Product omschrijving
- SK Blue e+ koelaggregaat, wandmontage, 1,6 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, plaatstaal, BHD: 400x950x310 mm
- Documentatie
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Databladen
- Safety data sheet refrigerant
- Technisch systeemhandboek
- Technische gegevens