Wandmontage-koelaggregaat Blue e+ 1,6 kW - 5,5 kW

Bestelnr.: SK 3489940

Energie-efficiënte wandmontage-koelaggregaten Blue e+ in de vermogensklassen 1600 W tot 5500 W. Door de toepassing van toerentalgeregelde componenten en heatpipe-technologie is een gemiddelde energiebesparing van 75 % te realiseren. Leverbaar in plaatstalen en roestvaststalen uitvoeringen.

IoT-interface

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Voorzekering voor Blue e+ koelaggregaten/chillers

Bestelnr.:
SK 3489940
Uitvoering
wandmontage
Voordelen
Bespaart gemiddeld 75% energie dankzij componenten met toerentalregeling en heatpipe-technologie
Geschikt voor gebruik over de hele wereld door de ondersteuning van meerdere spanningen
Langere levensduur van de componenten in de kast en het koelaggregaat dankzij componentvriendelijke koeling
Intuïtieve bediening met touch display en intelligente interfaces
Productwijziging
De afdekplaat voor de aansluitbox als bescherming van de elektrische aansluiting van het koelaggregaat wordt sinds begin 2024 niet meer meegeleverd. De afdekplaten 3355.200 en 3355.210 kunnen optioneel als toebehoren worden besteld.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Condensor met hydrofobe RiNano-coating
Geïntegreerde elektrische condensaatverdamping
Incl. bevestigingsmateriaal
Aansluitgereed (steekbare aansluitklemmenstrook)
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 5,5 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 5,5 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 3,8 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 3,8 kW
Nominale spanning
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Alleen te gebruiken voor het semi-Outdoor bereik (beschrijving zie handleiding)
Voor de beveiliging van Blue e+ koelaggregaten is een geschikte overspanningsbeveiliging noodzakelijk: - bedrijfsspanning < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. - bedrijfsspanning > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Opmerking
Tolerantie: 380 V -10 % (342 V) en 480 V +5 % (509 V)
Volledige inbouw niet mogelijk
Nominaal vermogen
2,35 kW
Luchtverplaatsing (vrijblazend)
Extern circuit: 2.300 m³/h
Intern circuit: 2.300 m³/h
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,39
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,39
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz
5,6
Uitvoering
wandmontage
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 1.600 mm
Diepte: 393 mm
Noodzakelijke montage-uitsparing
Uitsparingsbreedte: 433 mm
Uitsparingshoogte: 1.579 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Intern circuit IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R-1234yf
Aantal: 1,76 kg
Vulhoeveelheid compressiesysteem: 1,04 kg
Vulhoeveelheid koudemiddel heatpipe-systeem: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-equivalent (CO₂e): 0 t
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...60 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
3 °C...60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
-20 °C...45 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 2,3 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 2,3 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 2,2 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 2,2 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
24 bar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
72,4 kg
Brutogewicht
89 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
352,59 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
SK Blue e+ wandmontage-koelaggregaat, 5,5 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, plaatstaal, BHD: 450 x 1600 x 393 mm
Toelichtingen
Conformiteitsverklaring – F-gas verordening
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Databladen
Safety data sheet refrigerant
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens
Software
Licence condition
Updater