VX25 Blue e+-integratieoplossing

Bestelnr.: SK 3185030

Het product vormt een perfecte symbiose van aanbouwkasten VX25 en Blue e+-koelaggregaat. Met slechts één bestelnummer ontvangt u een kast met geïntegreerd koelaggregaat. Het koelaggregaat biedt alle voordelen van de Blue e+-technologie.

IoT-interface

Bestelnr.:
SK 3185030
Voordelen
De perfecte symbiose van aanbouwkasten VX25 en Blue e+-koelaggregaat
Het koelaggregaat is eenvoudig voor onderhoudsdoeleinden naar voren te trekken
Geen montagewerkzaamheden – het koelaggregaat, de deurschakelaar en de aansluitkabels zijn aansluitgereed geïnstalleerd
Het koelaggregaat biedt alle voordelen van de Blue e+-technologie
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Basiskast VX25, deur, dak, achterwand, zijwanden, bodemplaten, montageplaat
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Geïntegreerde deurschakelaar
Geïntegreerd Blue e+ koelaggregaat
Elektrische condensverdamper
Vouwfilter
Condensslang (3 m)
Opties
Voor bewaking op afstand en de koppeling van koelaggregaten en chillers van de Blue e+ generatie gebruikt u de IoT-interface met artikelnummer 3124.300. Verhoog de beschikbaarheid van uw machines en zorg voor meer procesveiligheid door het op afstand bewaken van aggregaatgegevens, statussen en systeemmeldingen.
Nuttig koelvermogen volgens DIN EN 14511
Koelvermogen L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Koelvermogen L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Koelvermogen L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Koelvermogen L35 L50/60 Hz: 0,76 kW
Nominale spanning
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Opmerking
Bediening zonder vouwfilter is niet toegestaan
Met het downloaden van de software wordt tussen de contractpartner en Rittal een overeenkomst gesloten voor het vrije gebruik van de software in overeenstemming met de betreffende licentievoorwaarden.
Nominaal vermogen
0,75 kW
Energy Efficiency Ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
C.O.P-waarde L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) 50/60 Hz
5,3
Uitvoering
null
Afmetingen
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.200 mm
Diepte: 600 mm
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
Extern circuit IP 54 met vouwfilter
Intern circuit IP 54 met vouwfilter
Koudemiddel/koelmedium
Koelmedium: R134a
Aantal: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-equivalent (CO₂e): 0,85 t
Temperatuurregeling
e+ Controller (door de fabriek ingesteld op +35 °C)
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...55 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...70 °C
Bedrijfstemperatuurbereik koudemiddelcircuit (actief)
-20 °C...45 °C
Bedrijfstemperatuurbereik heatpipe
3 °C...60 °C
Instelbereik
20 °C...50 °C
Nominaal vermogen Pel
Nominale vermogen L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nominale vermogen L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nominale vermogen L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Nominale vermogen L35 L50/60 Hz: 0,68 kW
Toelaatbare bedrijfsdruk (p. max.)
24 bar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
210,1 kg
Brutogewicht
223 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177927148
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Product omschrijving
Basiskast VX25, 800x2200x600 mm, montageplaat 699 x 1696 mm, met geïntegreerd Blue e+ koelaggregaat, 1300 W, 230 V, met e+ controller
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit UK
Databladen
Technische gegevens
Software
Licence condition
Updater